紧凑型封装V78E-500-SMT非隔离式DC-DC转换器系列采用表面贴装封装,具有500mA输出电流,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。利用开关技术的V78E-500-SMTDC开关式稳压器系列具有高达95%的极高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
V78E01-500-SMT | 4.75~28 | 0.75 | 1.5 | 0.5 |
V78E02-500-SMT | 4.75~32 | 1.25 | 2.5 | 0.5 |
V78E03-500-SMT | 4.75~36 | 1.65 | 3.3 | 0.5 |
V78E05-500-SMT | 6.5~36 | 2.5 | 5 | 0.5 |
V78E06-500-SMT | 8~36 | 3.25 | 6.5 | 0.5 |
V78E09-500-SMT | 12~36 | 4.5 | 9 | 0.5 |
V78E12-500-SMT | 15~36 | 6 | 12 | 0.5 |
V78E15-500-SMT | 19~36 | 7.5 | 15 | 0.5 |