该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
EMSA多叶片电源适配器用中式叶片
160W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
150W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
24W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
18W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
420~468W 中间总线四分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制