NRND

VXO78-1000系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

概述

  • 1 A
  • 3 ~ 15 V 直流输出选项
  • 36 V 直流最大输入电压
  • -40到+85°C温度范围
  • 与LM78XX和LM79XX线性稳压器兼容的针脚
  • 广泛的输入电压范围
  • 适合负输出应用
  • 空载输入电流低至0.2 mA
  • 低纹波和噪音
  • 效率高达96%

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - CSA, UL/cUL

文档

说明

紧凑型开放框架VXO78-1000非隔离式DC-DC转换器系列适合正/负输出应用,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。该系列产品采用开关技术,其占地空间与TO-220封装LM78XX和LM79XX型号稳压器兼容。与线性稳压器不同,VXO78-1000DC开关式稳压器系列具有高达96%的极高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.453 x 0.295 x 0.689
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.5 x 7.5 x 17.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
VXO7803-1000 6~36 3.3 3.3 1 UL/cUL, CSA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO7803-1000
VXO7805-1000 8~36 5 5 1 UL/cUL, CSA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO7805-1000
VXO78012-1000 16~36 12 12 1 UL/cUL, CSA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO78012-1000
VXO78015-1000 20~36 15 15 1 UL/cUL, CSA 3D 模型 PCB封装 库存盘点VXO78015-1000
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink