紧凑型开放框架VXO78-500非隔离式DC-DC转换器系列适合正/负输出应用,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。该系列产品采用开关技术,其占地空间与TO-220封装LM78XX和LM79XX型号稳压器兼容。与线性稳压器不同,VXO78-500DC开关式稳压器系列具有高达95%的极高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重能效最大化的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VXO7803-500 | 4.75~36 | 1.65 | 3.3 | 0.5 | UL/cUL, CSA |
VXO7805-500 | 6.5~36 | 2.5 | 5 | 0.5 | UL/cUL, CSA |
VXO78012-500 | 15~36 | 6 | 12 | 0.5 | UL/cUL, CSA |
VXO78015-500 | 19~36 | 7.5 | 15 | 0.5 | UL/cUL, CSA |