该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒带侧面风扇, 底架安装, AC-DC电源
400W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路/双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
280W, 90 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 3 x 5 英寸 (76 x 127 毫米), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
30W, 医疗, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
30W, 医疗, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
12W, 医疗, USB插口, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源