该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
15W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 2250Vdc隔离, DC-DC转换器
5W, 单路输出, 开放式PCB, 医用型
18W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
420~468W 中间总线四分之一砖型DC-DC转换器,带有数字控制
12~50A 数字POL DC-DC转换器模块,带有自动补偿
25 演示套件