有源

SDI12-UD系列

两叉式(C8) AC-DC桌面式适配器

SDI12-UD系列
SDI12-UD系列
SDI12-UD 前视图
SDI12-UD 后视图
SDI12-UD 有线

概述

  • 10 ~ 12 W
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI12-UD系列为12 W桌面式AC-DC电源,其设计符合最新的美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟第2阶段能效标准要求。SDI12-UD桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.075 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.953 x 1.87 x 1.075
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    75 x 47.5 x 27.3
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI12-5-UD 10 5 2 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI12-5-UD 样品索取 请求报价
SDI12-5.9-UD 11.8 5.9 2 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI12-5.9-UD 样品索取 请求报价
SDI12-9-UD 12 9 1.33 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI12-9-UD 样品索取 请求报价
SDI12-12-UD 12 12 1 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI12-12-UD 样品索取 请求报价
SDI12-15-UD 12 15 0.8 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI12-15-UD 样品索取 请求报价
SDI12-18-UD 12 18 0.67 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI12-18-UD 样品索取 请求报价
SDI12-24-UD 12 24 0.5 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI12-24-UD 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web