SDI12-UD系列为12 W桌面式AC-DC电源,其设计符合最新的美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟第2阶段能效标准要求。SDI12-UD桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.075 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI12-5-UD | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-5.9-UD | 11.8 | 5.9 | 2 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-9-UD | 12 | 9 | 1.33 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-12-UD | 12 | 12 | 1 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-15-UD | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-18-UD | 12 | 18 | 0.67 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-24-UD | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |