SDI18-UD系列为18 W桌面式AC-DC电源,其设计符合最新的美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。SDI18-UD桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.075 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI18-5-UD | 15 | 5 | 3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-5.9-UD | 17.7 | 5.9 | 3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-9-UD | 19.8 | 9 | 2.2 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-12-UD | 19.2 | 12 | 1.6 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-15-UD | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-24-UD | 19.2 | 24 | 0.8 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |