SDI200-U系列为200 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部VI级能效标准和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI200-U桌面式适配器支持最低0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI200-12-U | 200 | 12 | 16 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-13.5-U | 189 | 13.5 | 14 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-19-U | 200 | 19 | 10.5 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-24-U | 200 | 24 | 8.3 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-48-U | 200 | 48 | 4.17 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-56-U | 200 | 56 | 3.58 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |