SDI24-U系列为24 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部六级能效标准、提议的欧盟能效标准2级要求和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI24-U桌面式适配器支持低于0.075 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI24-5-U | 20 | 5 | 4 | UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC |
SDI24-9-U | 22.5 | 9 | 2.5 | UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC |
SDI24-12-U | 24 | 12 | 2 | UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC |
SDI24-15-U | 24 | 15 | 1.6 | UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC |
SDI24-24-U | 24 | 24 | 1 | UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC |
SDI24-48-U | 24 | 48 | 0.5 | UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC |