产品表
所有型号
SDI24-UD系列为24 W桌面式AC-DC电源,C8插口设计符合现行美国能源部六级能效标准、提议的欧盟能效标准2级要求和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI24-UD桌面式适配器支持低于0.075 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
24W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源