SDI250-U系列为250 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部VI级能效标准和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI250-U桌面式适配器支持最低0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI250-12-U | 240 | 12 | 20 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI250-19-U | 250 | 19 | 13.2 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI250-24-U | 250 | 24 | 10.4 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI250-48-U | 250 | 48 | 5.2 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI250-56-U | 250 | 56 | 4.48 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |