SDI30C-UT系列为30 W桌面式AC-DC电源,三孔(C6)插口设计符合现有美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟2级能效标准的要求。已经取得商业级应用认证的SDI30C-UT系列具有一系列安全认证和低于0.1 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI30C-Q-UT | 15, 27, 30, 30 | 5, 9, 15, 20 | 3, 3, 2, 1.5 | CE, FCC, UKCA, UL/cUL |