SDI36-U系列为36 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现行美国能源部六级能效标准、提议的欧盟能效标准2级要求和针对ICT和AV设备新颁布的UL/cUL 62368-1标准。SDI36-U桌面式适配器支持低于0.075 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI36-5-U | 25 | 5 | 5 | UL/cUL, FCC, CE, PSE, UKCA |
SDI36-9-U | 30 | 9 | 3.34 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-12-U | 36 | 12 | 3 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-15-U | 36 | 15 | 2.4 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-24-U | 36 | 24 | 1.5 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-48-U | 36 | 48 | 0.75 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |