SDI50-U系列为50 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。SDI50-U桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI50-9-U | 45 | 9 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-12-U | 50 | 12 | 4.2 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-15-U | 50 | 15 | 3.34 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-18-U | 50 | 18 | 2.78 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-19-U | 50 | 19 | 2.64 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-24-U | 50 | 24 | 2.1 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-48-U | 50 | 48 | 1.05 | UL/cUL, CE, PSE, FCC, UKCA |