有源

SDI50-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI50-U系列
SDI50-U系列
SDI50-U 前视图
SDI50-U 后视图
SDI50-U 有线

概述

  • 45 ~ 50 W
  • 9 ~ 48 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.15W
  • NRCan、ErP 2011 Phase II认证
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI50-U系列为50 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。SDI50-U桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.528 x 2.087 x 1.496
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    115 x 53 x 38
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI50-9-U 45 9 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI50-9-U 样品索取 请求报价
SDI50-12-U 50 12 4.2 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI50-12-U 样品索取 请求报价
SDI50-15-U 50 15 3.34 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI50-15-U 样品索取 请求报价
SDI50-18-U 50 18 2.78 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI50-18-U 样品索取 请求报价
SDI50-19-U 50 19 2.64 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDI50-24-U 50 24 2.1 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI50-24-U 样品索取 请求报价
SDI50-48-U 50 48 1.05 UL/cUL, CE, PSE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI50-48-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web