有源

SDI65-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI65-U系列
SDI65-U系列
SDI65-U 前视图
SDI65-U 后视图
SDI65-U 有线

概述

  • 60 ~ 65 W
  • 12 ~ 56 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.15W
  • NRCan、ErP 2011 Phase II认证
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CB, CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI65-U系列为65 W桌面式AC-DC电源,C14插口设计符合现有美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。  SDI65-U桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.528 x 2.087 x 1.496
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    115 x 53 x 38
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI65-12-U 60 12 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI65-12-U 样品索取 请求报价
SDI65-15-U 65 15 4.34 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI65-15-U 样品索取 请求报价
SDI65-18-U 65 18 3.62 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI65-18-U 样品索取 请求报价
SDI65-19-U 65 19 3.43 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI65-19-U 样品索取 请求报价
SDI65-24-U 65 24 2.71 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI65-24-U 样品索取 请求报价
SDI65-48-U 65 48 1.36 FCC, UL/cUL, PSE, CE, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI65-48-U 样品索取 请求报价
SDI65-56-U 65.52 56 1.17 UL/cUL, PSE, CB, UKCA -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web