SDI65-UD系列为65 W桌面式AC-DC电源,其设计符合现有美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。 SDI65-UD桌面式适配器支持一系列安全认证和低于0.15 W的空载功耗,是让您领先于最新电源规范一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI65-12-UD | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-15-UD | 65 | 15 | 4.34 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-18-UD | 65 | 18 | 3.62 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-19-UD | 65 | 19 | 3.43 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-24-UD | 65 | 24 | 2.71 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-48-UD | 65 | 48 | 1.36 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI65-56-UD | 65.52 | 56 | 1.17 | UL/cUL, PSE, CB, UKCA |