SDI90-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI90-U外部电源适配器
SDI90-U外部电源适配器
SDI90-U 有线

概述

  • 84 ~ 90 W
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)
  • 空载功耗< 0.21W
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI90-U系列为90 W桌面式AC-DC电源,其设计符合于2016年在美国实施的VI级效率标准。  SDI90-U桌面式适配器支持主动功率因数纠正、一系列安全认证和低于0.21 W的空载功耗,是让您领先于最新电源法规一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.945 x 2.52 x 1.417
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    151 x 64 x 36
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDI90-12-U 84 12 7 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90-12-U 样品索取 请求报价
SDI90-15-U 90 15 6 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90-15-U 样品索取 请求报价
SDI90-18-U 90 18 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90-18-U 样品索取 请求报价
SDI90-19-U 90 19 4.74 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90-19-U 样品索取 请求报价
SDI90-24-U 90 24 3.75 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90-24-U 样品索取 请求报价
SDI90-48-U 90 48 1.88 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SDI90-48-U 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web