SDI90-U系列为90 W桌面式AC-DC电源,其设计符合于2016年在美国实施的VI级效率标准。 SDI90-U桌面式适配器支持主动功率因数纠正、一系列安全认证和低于0.21 W的空载功耗,是让您领先于最新电源法规一步的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI90-12-U | 84 | 12 | 7 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-15-U | 90 | 15 | 6 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-18-U | 90 | 18 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-19-U | 90 | 19 | 4.74 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-24-U | 90 | 24 | 3.75 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI90-48-U | 90 | 48 | 1.88 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |