SDM120-U系列是120 W医用台式C14插口AC-DC电源,符合MOPP应用医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这款医用电源具备紧凑的尺寸和六级能效,是CUI为客户提供医疗和牙科设备全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDM120-12-U | 110 | 12 | 9.16 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-16-U | 120 | 16 | 7.5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-19-U | 120 | 19 | 6.31 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-24-U | 120 | 24 | 5 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |
SDM120-48-U | 130 | 48 | 2.7 | UL/cUL, TUV, CE, FCC |