有源 产品图标

SDM120-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDM120-U系列
SDM120-U系列输入端视图
SDM120-U系列后视图
带电源线的SDM120-U系列

概述

  • 110 ~ 130 W
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 空载功耗< 0.21W
  • LED电源开启指示灯

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, FCC, TUV, UL/cUL

文档

说明

SDM120-U系列是120 W医用台式C14插口AC-DC电源,符合MOPP应用医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这款医用电源具备紧凑的尺寸和六级能效,是CUI为客户提供医疗和牙科设备全球解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.39 x 2.32 x 1.34
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    137 x 59 x 34
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDM120-12-U 110 12 9.16 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM120-12-U 样品索取 请求报价
SDM120-16-U 120 16 7.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDM120-19-U 120 19 6.31 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SDM120-24-U 120 24 5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM120-24-U 样品索取 请求报价
SDM120-48-U 130 48 2.7 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web