有源 产品图标

SDM36-UD系列

两叉式(C8) AC-DC桌面式适配器

SDM36-UD系列
SDM36-UD系列外接电源适配器备用图片

概述

  • 25 ~ 36 W
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.1W
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2个MOPP应用设计
  • LED电源开启指示灯

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, TUV, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDM36-UD系列是36 W医用台式C8插口AC-DC 电源,符合2x MOPP应用医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这款医用电源具备紧凑的尺寸和六级能效,是CUI为客户提供医疗、牙科及家庭保健设备全球解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.9 x 1.97 x 1.3
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    99 x 50 x 33
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web