SDM36-UD系列是36 W医用台式C8插口AC-DC 电源,符合2x MOPP应用医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这款医用电源具备紧凑的尺寸和六级能效,是CUI为客户提供医疗、牙科及家庭保健设备全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDM36-5-UD | 25 | 5 | 5 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-7.5-UD | 30 | 7.5 | 4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-9-UD | 36 | 9 | 4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-12-UD | 36 | 12 | 3 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-15-UD | 36 | 15 | 2.4 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-18-UD | 36 | 18 | 2 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDM36-24-UD | 36 | 24 | 1.5 | UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC, UKCA |