SDM65-U系列是65 W医用台式C14插口AC-DC 电源,符合2x MOPP应用医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这款医用电源具备紧凑的尺寸和六级能效,是CUI为客户提供医疗和牙科设备全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDM65-12-U | 60 | 12 | 5 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-15-U | 65 | 15 | 4.34 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-18-U | 65 | 18 | 3.62 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-19-U | 65 | 19 | 3.43 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-24-U | 65 | 24 | 2.71 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |
SDM65-48-U | 65 | 48 | 1.36 | UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC |