有源 产品图标

SDM65-UD系列

两叉式(C8) AC-DC桌面式适配器

SDM65-UD系列
SDM65-UD系列
带插头的SDM65-UD系列

概述

  • 60 ~ 65 W
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 空载功耗< 0.21W
  • 60601-1-2第4版EMC附属标准认证
  • 专为2个MOPP应用设计
  • LED电源开启指示灯

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, FCC, PSE, TUV, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDM65-UD系列是65 W医用台式C8插口AC-DC 电源,符合2x MOPP应用医疗60601-1第3.1版安全标准认证和第4版EMC要求。这款医用电源具备紧凑的尺寸、六级能效和二类构造,是CUI为客户提供医疗、牙科及家庭保健设备全球解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    100~240
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    医疗
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4.69 x 2.36 x 1.42
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    119 x 60 x 36
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SDM65-12-UD 60 12 5 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-12-UD 样品索取 请求报价
SDM65-15-UD 65 15 4.34 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-15-UD 样品索取 请求报价
SDM65-18-UD 65 18 3.62 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-18-UD 样品索取 请求报价
SDM65-19-UD 65 19 3.43 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-19-UD 样品索取 请求报价
SDM65-24-UD 65 24 2.71 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-24-UD 样品索取 请求报价
SDM65-48-UD 65 48 1.36 UKCA, UL/cUL, TUV, PSE, CE, FCC 3D 模型 库存盘点SDM65-48-UD 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web