SMI24系列为24 W壁插式AC-DC电源,配有可互换AC叶片。此系列的设计符合最新的美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SMI24-5 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI24-9 | 22.5 | 9 | 2.5 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI24-12 | 24 | 12 | 2 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI24-15 | 24 | 15 | 1.6 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI24-24 | 24 | 24 | 1 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |
SMI24-48 | 24 | 48 | 0.5 | UL/cUL, CE, PSE, RCM, CCC, FCC, UKCA |