SMI36系列为36 W壁插式AC-DC电源,配有可互换AC叶片。此系列的设计符合美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SMI36-5 | 25 | 5 | 5 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC |
SMI36-9 | 30 | 9 | 3.34 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC |
SMI36-12 | 36 | 12 | 3 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC |
SMI36-15 | 36 | 15 | 2.4 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC |
SMI36-24 | 36 | 24 | 1.5 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC |
SMI36-48 | 36 | 48 | 0.75 | UL/cUL, RCM, CCC, PSE, CE, FCC |