有源

SMI6B系列

多叶片AC-DC壁式插座

概述

  • 6W
  • 5 ~ 15 V 直流输出选项
  • 适合全球使用的可互换AC叶片
  • 单稳压输出
  • 紧凑型设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CCC, CE, FCC, GS, PSE, RCM, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SMI6B系列为6 W壁插式AC-DC电源,配有可互换交流叶片。这个系列的设计符合美国能源部六级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准2级要求。CUI的SMI适配器面向全球市场设计,包含符合北美洲、欧洲、英国、澳大利亚和中国标准的插头。这款高能效电源适配器是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供全球解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.85 x 1.36 x 1.04
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    47 x 34.5 x 26.5
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SMI6B-5 6 5 1.2 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI6B-5 样品索取 请求报价
SMI6B-6 6 6 1 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI6B-6 样品索取 请求报价
SMI6B-9 6 9 0.66 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI6B-9 样品索取 请求报价
SMI6B-12 6 12 0.5 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI6B-12 样品索取 请求报价
SMI6B-15 6 15 0.4 UL/cUL, CE, FCC, GS, PSE, RCM, CCC, UKCA 3D 模型 库存盘点SMI6B-15 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web