有源

SWI12-N系列

北美叶片AC-DC壁式插座

SWI12-N系列
SWI12-N系列
SWI12-N 前视图
SWI12-N 有线

概述

  • 10 ~ 12 W
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - FCC, PSE, UL/cUL

文档

说明

SWI12-N系列为12 W的北美洲插墙式电源适配器,设计符合VI级效率标准。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.075 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.835 x 1.339 x 2.323
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    72 x 34 x 59
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI12-5-N 12.5 5 2.5 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI12-5-N 样品索取 请求报价
SWI12-5.9-N 12 5.9 2 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI12-5.9-N 样品索取 请求报价
SWI12-9-N 10.8 9 1.2 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI12-9-N 样品索取 请求报价
SWI12-12-N 12 12 1 PSE, UL/cUL, FCC 3D 模型 库存盘点SWI12-12-N 样品索取 请求报价
SWI12-24-N 12 24 0.5 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI12-24-N 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web