SWI15-E 系列为 15 W 欧盟壁式电源适配器,其设计符合最新的美国能源部六级能效标准和拟议的更为严格的欧盟能效标准 2 级要求。这款 AC-DC 电源的空载功耗低于 0.075 W,是 CUI 利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SWI15-5-E | 10 | 5 | 2 | CE |
SWI15-9-E | 12.6 | 9 | 1.4 | CE |
SWI15-12-E | 12 | 12 | 1 | CE |
SWI15-15-E | 15 | 15 | 1 | CE |
SWI15-24-E | 15.1 | 24 | 0.63 | CE |