有源

SWI15-N系列

北美叶片AC-DC壁式插座

SWI15-N系列
SWI15-N其他图片

概述

  • 10 ~ 15 W
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - FCC, PSE, UL/cUL

文档

说明

SWI15-N 系列为 15 W 北美壁式电源适配器,其设计符合最新的美国能源部六级能效标准。这款 AC-DC 电源的空载功耗低于 0.075 W,是 CUI 利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.795 x 1.299 x 1.906
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    71 x 33 x 48.4
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI15-5-N 10 5 2 PSE, UL/cUL, FCC 3D 模型 库存盘点SWI15-5-N 样品索取 请求报价
SWI15-9-N 12.6 9 1.4 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI15-9-N 样品索取 请求报价
SWI15-12-N 12 12 1 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI15-12-N 样品索取 请求报价
SWI15-15-N 15 15 1 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI15-15-N 样品索取 请求报价
SWI15-24-N 15.1 24 0.63 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI15-24-N 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web