SWI18-E系列为18 W欧盟壁式电源适配器,其设计符合美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟能效标准Tier 2要求。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.075 W,是CUI利用最新绿色电力技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SWI18-5-E | 15 | 5 | 3 | CE |
SWI18-9-E | 19.8 | 9 | 2.2 | CE |
SWI18-12-E | 19.2 | 12 | 1.6 | CE |
SWI18-24-E | 19.2 | 24 | 0.8 | CE |