产品表
所有型号
SWI18-N系列为18 W北美洲壁式电源适配器,设计符合VI级能效标准。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.1 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
15W, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
18W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
24W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
36W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
120W, 医疗, 两芯 (C8) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
24 V @ 500 mA