产品表
所有型号
SWI24-E系列为24 W欧盟壁式电源适配器,其设计符合美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟第2阶段能效标准要求。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.075 W,是CUI利用最新绿色电力技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
24W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
18W, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
18W, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
18W, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
15W, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
12W, 美式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源