有源

SWI25-E系列

欧式叶片AC-DC壁式插座

SWI25-E系列
SWI25-E带电源线的其他图片

概述

  • 20 ~ 25 W
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 超紧凑安装盒

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, GS

文档

说明

SWI25-E 系列为 25W 欧盟壁式电源适配器,其设计符合美国能源部六级能效标准和拟议的更为严格的欧盟能效标准 2 级要求 。这款 AC-DC 电源的空载功耗低于 0.075 W,是 CUI 利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.795 x 1.299 x 1.906
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    71 x 33 x 48.4
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI25-5-E 20 5 4 CE, GS 3D 模型 库存盘点SWI25-5-E 样品索取 请求报价
SWI25-12-E 25.2 12 2.1 CE, GS 3D 模型 库存盘点SWI25-12-E 样品索取 请求报价
SWI25-15-E 25.05 15 1.67 CE, GS 3D 模型 库存盘点SWI25-15-E 样品索取 请求报价
SWI25-18-E 25.2 18 1.4 CE, GS 3D 模型 库存盘点SWI25-18-E 样品索取 请求报价
SWI25-24-E 25.2 24 1.05 CE, GS 3D 模型 库存盘点SWI25-24-E 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web