有源

SWI25-N系列

北美叶片AC-DC壁式插座

SWI25-N系列
SWI25-N其他视图

概述

  • 20 ~ 25 W
  • 5 ~ 24 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 超紧凑安装盒

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - FCC, PSE, UL/cUL

文档

说明

SWI25-N 系列为 25W 的北美插墙式电源适配器,设计符合六级效率标准。这款 AC-DC 电源的空载功耗低于 0.075 W,是 CUI 利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.795 x 1.299 x 1.906
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    71 x 33 x 48.4
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web