SWI25-N 系列为 25W 的北美插墙式电源适配器,设计符合六级效率标准。这款 AC-DC 电源的空载功耗低于 0.075 W,是 CUI 利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SWI25-5-N | 20 | 5 | 4 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI25-12-N | 25.2 | 12 | 2.1 | PSE, UL/cUL, FCC |
SWI25-15-N | 25.05 | 15 | 1.67 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI25-18-N | 25.2 | 18 | 1.4 | UL/cUL、PSE、FCC |
SWI25-24-N | 25.2 | 24 | 1.05 | UL/cUL、PSE、FCC |