有源

SWI3-E系列

欧式叶片AC-DC壁式插座

SWI3-E系列
带电源线的 SWI3-E 系列备用视图

概述

  • 3W
  • 5直流电压输出
  • 空载功耗< 0.075W
  • 超紧凑安装盒
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, GS

文档

说明

SWI3-E系列为3 W欧洲壁式电源适配器,其设计符合当前的美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟第2阶段能效标准要求。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.075 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.13 x 1.16 x 2.2
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    54 x 29.5 x 56
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI3-5-E 3 5 0.6 GS、CE 3D 模型 库存盘点SWI3-5-E 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web