有源

SWI3-E-USB系列

欧式叶片AC-DC壁式插座(USB A型插口)

SWI3-E-USB系列
SWI3-E-USB系列其他视图

概述

  • 3W
  • 5直流电压输出
  • 空载功耗< 0.075W
  • 集成式USB A型连接器
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

SWI3-E-USB系列为3 W欧洲壁式电源适配器,其设计符合现行美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟2级能效标准要求。  该AC-DC电源采用集成USB连接器和超紧凑型设计,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 效率标准
     
    欧盟2019/1782,CoC 2级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.58 x 1.43 x 0.9
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    65.6 x 36.3 x 22.8
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI3-5-E-I38 3 5 0.6 CE 3D 模型 库存盘点SWI3-5-E-I38 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web