SWI5-E系列为5W欧洲壁式电源适配器,其设计符合当前的美国能源部VI级能效标准和拟议中的更为严格的欧盟第2阶段能效标准要求。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.075 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SWI5-5-E | 5 | 5 | 1 | CE |
SWI5-5B-E | 6 | 5 | 1.2 | CE |
SWI5-9-E | 5.4 | 9 | 0.6 | CE |
SWI5-12-E | 6 | 12 | 0.5 | CE |