有源

SWI5-N系列

北美叶片AC-DC壁式插座

SWI5-N系列
SWI5-N系列其他视图,带插头
SWI5-N系列白色
SWI5-N系列白色备用视图(带插头)

概述

  • 5 ~ 6 W
  • 5 ~ 12 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.075W
  • 超紧凑安装盒
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - FCC, PSE, UL/cUL

文档

说明

SWI5-N系列为5 W北美洲壁式电源适配器,设计符合VI级能效标准。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.075 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.62 x 1 x 2.02
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    66.5 x 25.4 x 51.3
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI5-5-N 5 5 1 PSE, UL/cUL, FCC 3D 模型 库存盘点SWI5-5-N 样品索取 请求报价
SWI5-5B-N 6 5 1.2 UL/cUL -- 库存盘点SWI5-5B-N 样品索取 请求报价
SWI5-9-N 5.4 9 0.6 UL/cUL -- 库存盘点SWI5-9-N 样品索取 请求报价
SWI5-12-N 6 12 0.5 PSE, UL/cUL, FCC 3D 模型 库存盘点SWI5-12-N 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web