有源

SWI6-E系列

欧式叶片AC-DC壁式插座

SWI6-E系列
SWI6-E角度视图
SWI6-E 有线

概述

  • 4 ~ 7 W
  • 3 ~ 15 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.1W
  • 限功率电源 (LPS) 等级

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

SWI6-E系列是6 W欧盟壁式电源适配器,专为符合VI级能效标准而设计。这款AC-DC电源的空载功耗低于0.1 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    欧盟2019/1782
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.205 x 1.102 x 2.362
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    56 x 28 x 60
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI6-3.3-E 4.95 3.3 1.5 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI6-5-E 7.5 5 1.5 CE 3D 模型 库存盘点SWI6-5-E 样品索取 请求报价
SWI6-5.9-E 7.08 5.9 1.2 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI6-7.5-E 7.5 7.5 1 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI6-9-E 6.03 9 0.67 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI6-12-E 7.2 12 0.6 CE 3D 模型 库存盘点SWI6-12-E 样品索取 请求报价
SWI6-15-E 7.5 15 0.5 CE 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web