SWM30-E 系列为 30 W 欧洲医用壁式电源适配器,满足2 x MOPP 应用3.1 医疗安全标准第 60601-1 版认证和第 4 版 EMC 要求。该 AC-DC 电源十分高效,具有不到 0.075 W 的空载功耗,是 CUI 为客户提供医疗、牙科及家庭保健设备最高效的全球解决方案这一举措的延续。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SWM30-5-EV | 20 | 5 | 4 | CE, TUV |
SWM30-9-EV | 27 | 9 | 3 | TUV, CE |
SWM30-12-EV | 36 | 12 | 3 | CE, TUV |
SWM30-15-EV | 30 | 15 | 2 | CE, TUV |
SWM30-18-EV | 30 | 18 | 1.66 | CE, TUV |
SWM30-24-EV | 36 | 24 | 1.5 | CE, TUV |
SWM30-36-EV | 30 | 36 | 0.83 | CE, TUV |
SWM30-48-EV | 30 | 48 | 0.62 | CE, TUV |