产品表
所有型号
SWM30-N 系列为 30W 北美医用壁式电源适配器,满足 2 x MOPP 应用3.1 医疗安全标准第 60601-1 版认证和第 4 版 EMC 要求。该 AC-DC 电源十分高效,具有不到 0.1 W 的空载功耗,是 CUI 为客户提供医疗、牙科及家庭保健设备最高效的全球解决方案这一举措的延续。
定制您的电源适配器! 从品牌标记、机械和电气修改到法规协助,我们随时可以帮助您。
45W, USB C型插口, 可互换输入叶片, 多叶片适配器, AC-DC电源
15 ~ 60 W, USB C型插口, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
288 ~ 300 W, 双孔(C18), 桌面式适配器, AC-DC电源
30W, 医疗, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
12W, 医疗, USB插口, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源
12W, 医疗, 可互换输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源