PSK-100系列是采用紧凑型板上安装套件的医用封装AC-DC电源。这种单路输出封装模块能够输出100 W实续功率,具有90 ~ 264 Vac的通用输入电压范围,以及-30至70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于空间有限的医疗和牙科应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-100-12 | 100 | 12 | 8.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-100-24 | 100 | 24 | 4.17 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-100-48 | 100 | 48 | 2.08 | CE, UL/cUL, UKCA |