PSK-150系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源。这种模块能够输出150 W实续功率,具有90 ~ 264 Vac的通用输入电压范围,以及-30至70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于空间有限的医疗和牙科应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-150-12 | 150 | 12 | 12.5 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-150-24 | 150 | 24 | 6.25 | CE, UL/cUL, UKCA |
PSK-150-48 | 150 | 48 | 3.125 | CE, UL/cUL, UKCA |