建议替代产品
产品表
PSK-15D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出15 W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功耗ICT、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|
PSK-15D-3 | 13.2 | 3.3 | 4 |
PSK-15D-5 | 15 | 5 | 3 |
PSK-15D-9 | 15 | 9 | 1.67 |
PSK-15D-12 | 15 | 12 | 1.25 |
PSK-15D-15 | 15 | 15 | 1 |
PSK-15D-24 | 15 | 24 | 0.625 |