本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
PSK-20D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出20 W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功耗ICT、工业和消费型电子应用。
20W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
20W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
Dc-Dc EMI 滤波器, 10A, 0~75Vdc输入范围, 印刷电路板安装
50W, 4:1输入范围, 单稳压输出, 1/4砖, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
60W, 4:1输入范围, 单/双路稳压输出, DIP, 1600Vdc隔离, DC-DC转换器
450W, 100 ~ 240 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源